|
|
|
LVS08381
2 Pilares duplos G IP55 Asociacao H-V
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT G
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit de associação
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de quadro eléctrico
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT G extensão de invólucro
|
Compatibilidade de produtos
|
IP 55
|
Grau de proteção IP
|
IP55
|
Complementar
Local de montagem
|
Lado a lado
|
Posição de montagem
|
Horizontal e vertical
|
Installation description
|
Coluna autónoma
Coluna montada na parede
|
Equipamento fornecido
|
2 double pillar
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Peso líquido
|
2,44 kg
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,600 cm
|
Package 1 Width
|
11,700 cm
|
Package 1 Length
|
24,000 cm
|
Package 1 Weight
|
2,450 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,649 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
102,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
378,720 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
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
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|