|
|
|
LVS08476
Tecto P ventilado IP30 L650 P400
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT P
|
Tipo de produto ou componente
|
Tejadilho ventilado
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT P invólucro
|
Aplicação do aparelho
|
Low voltage electrical distribution
|
Tipo de quadro
|
Metal enclosure
|
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm, profundidade 400 mm
|
Normas
|
IEC 61439-1 for enclosure
IEC 61439-2 for enclosure
|
Certificações de produtos
|
ASTA
|
Complementar
Material
|
Chapa de aço tratado
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Acabamento de superfície
|
Mate
Textured
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Opções de cores especiais
|
Sim
|
Largura
|
650 mm
|
Profundidade
|
400 mm
|
Peso líquido
|
3,82 kg
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP30 for enclosure
|
Grau de protecção IK
|
IK08
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
42,0 cm
|
Package 1 Length
|
68,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,54 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
75,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
87,7 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|