|
|
|
LVS08483
Placa passa cabos P IP55 L300 P400
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
PrismaSeT P
|
Alcance
|
PrismaSeT
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT P conduta
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de bucim
|
Compatibilidade de produtos
|
IP 55
|
Complementar
Cerco / cubículo descrição
|
Duct - largura 300 mm
|
Tipo de placa frontal
|
Opaca
|
Material
|
Chapa de aço tratado
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Largura
|
300 mm
|
Profundidade
|
400 mm
|
Peso líquido
|
1,76 kg
|
Acabamento de superfície
|
Textured
Mate
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP55
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
27,9 cm
|
Package 1 Length
|
38,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,733 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
90
|
Package 2 Height
|
73,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
168,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
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
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|