|
|
|
LVS08653
Tecto PrismaSeT P IP55 L300 P600
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT P
|
Tipo de produto ou componente
|
Tecto
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT P invólucro
|
Aplicação do aparelho
|
Low voltage electrical distribution
|
Tipo de quadro
|
Metal enclosure
|
Installation description
|
Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm, profundidade 600 mm
|
Normas
|
IEC 61439-1 for enclosure
IEC 61439-2 for enclosure
|
Certificações de produtos
|
ASTA
|
Complementar
Material
|
Chapa de aço tratado
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Acabamento de superfície
|
Textured
Mate
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Opções de cores especiais
|
Sim
|
Largura
|
300 mm
|
Profundidade
|
600 mm
|
Peso líquido
|
2,1 kg
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP55 for enclosure
|
Grau de protecção IK
|
IK10
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
32,0 cm
|
Package 1 Length
|
62,5 cm
|
Package 1 Weight
|
2,182 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
54,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
125,5 cm
|
Package 2 Weight
|
98,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
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
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|