|
|
|
LVS08703
4 fixacao piso tecnico PrismaSeT P
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT P
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit de fixação
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de fixação
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT P estrutura
|
Compatibilidade de produtos
|
Prisma P
|
Equipamento fornecido
|
4 abraçadeiras
|
Complementar
Suporte de montagem
|
Piso falso
|
Installation description
|
Quadro
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Comprimento
|
110 mm
|
Altura
|
21 mm
|
Largura
|
27 mm
|
Cor
|
Natural
|
Peso líquido
|
0,9 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
10,8 cm
|
Package 1 Length
|
11,0 cm
|
Package 1 Weight
|
870,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,988 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
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
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|