|
|
|
LVS08778
4 suportes fixacao cabos P L800
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT P
|
Tipo de produto ou componente
|
Suporte de fixação de cabos
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessorio de cablagem
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Compatibilidade de produtos
|
Quadro
|
Complementar
Local de montagem
|
Posterior
|
Suporte de montagem
|
Perfis funcionais
|
Installation description
|
Quadro - largura 800 mm
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 4
|
Comprimento
|
800 mm
|
Altura
|
30 mm
|
Largura
|
727 mm
|
Profundidade
|
22 mm
|
Peso líquido
|
1,34 kg
|
Material
|
Metal
|
Cor
|
Natural
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,3 cm
|
Package 1 Length
|
73,2 cm
|
Package 1 Weight
|
1,323 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15,5 cm
|
Package 2 Width
|
27 cm
|
Package 2 Length
|
74,5 cm
|
Package 2 Weight
|
21,58 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
32
|
Package 3 Height
|
31 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
49 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
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
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|