|
|
|
LVS08804
4 suportes fixacao PrismaSeT G IP30
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT G
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit de tecto falso
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT G invólucro
|
Compatibilidade de produtos
|
IP 31
IP 30
IP 43
|
Complementar
Installation description
|
Coluna montada na parede
Coluna autónoma
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 4
|
Cor
|
Natural
|
Peso líquido
|
0,22 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2 cm
|
Package 1 Width
|
6 cm
|
Package 1 Length
|
13 cm
|
Package 1 Weight
|
222 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
9,05 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|