|
|
|
LVS08824
Embelezador de calha PrismaSeT G IP30
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT G
|
Tipo de produto ou componente
|
Espaçador para caminho
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de caixa
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Conduta de cabos
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT G invólucro
|
Compatibilidade do produto
|
IP 30
IP 31
IP 43
|
Complementar
Installation description
|
Coluna montada na parede
Coluna autónoma
|
Local de montagem
|
2 de 250 x 80 mm superior ou inferior do invólucro
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Altura
|
140 mm
|
Largura
|
585 mm
|
Profundidade
|
160 mm
|
Peso líquido
|
1,12 kg
|
Material
|
Plástico e metal
|
Cor
|
Branco(RAL 9001)
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,0 cm
|
Package 1 Width
|
16,0 cm
|
Package 1 Length
|
63,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,037 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
93,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
53,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|