|
|
|
LVS08896
PPC membrana G IP55, 43 entradas
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
PrismaSeT G
|
Alcance
|
PrismaSeT
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT G invólucro
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de bucim
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de quadro eléctrico
|
Compatibilidade de produtos
|
IP 30
IP 31
IP 55
IP 43
|
Complementar
Cerco / cubículo descrição
|
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Coluna autónoma - largura 600 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
|
Tipo de placa frontal
|
Membrana
|
Local de montagem
|
Parte superior
Fundo
|
Material
|
Material isolado
|
Número de entrada de cabo
|
4 diâmetro: 7…14 mm
8 diâmetro: 3 mm
1 diâmetro: 17…30 mm
4 diâmetro: 3…7 mm
4 diâmetro: 5 mm
10 diâmetro: 7…12 mm
10 diâmetro: 7…10 mm
2 diâmetro: 7…18 mm
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Profundidade
|
180 mm
|
Peso líquido
|
0,28 kg
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP55
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,300 cm
|
Package 1 Length
|
21,700 cm
|
Package 1 Weight
|
279,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,850 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
43,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
81,000 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
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
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|