|
|
|
LVS08903
12 etiquetas adesivas, C432 A24 L600
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Tipo de produto ou componente
|
Suporte para etiquetas
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de marcação
|
Equipamento fornecido
|
1 etiqueta de papel
1 tampa transparente
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
PrismaSeT Prisma PH cubicle
PrismaSeT Prisma iPM M invólucro
PrismaSeT PrismaSeT G invólucro
Canalis
PrismaSeT Prisma iPM L invólucro
|
Compatibilidade de produtos
|
KN
KS
|
Modo de montagem
|
Adesivo
|
Installation description
|
Quadro
Coluna autónoma
Coluna montada na parede
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 12
|
Altura
|
24 mm
|
Largura
|
432 mm
|
Peso líquido
|
0,325 kg
|
Cor
|
Branco(RAL 9001)
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
7 cm
|
Package 1 Length
|
43,2 cm
|
Package 1 Weight
|
348 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
7,81 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
102,5 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
102,5 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|