|
|
|
LVS09933
Canhao + 2 Chaves 2433A
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT G
|
Tipo de produto ou componente
|
Encravamento por fechadura
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de bloqueio
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT G porta
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
IP 55
|
Suporte de montagem
|
Manípulo
|
Installation description
|
Coluna autónoma
Coluna montada na parede
|
Número de chave
|
2433A
|
Número de tecla
|
2
|
Tipo de Bloqueio
|
Bloqueio com chave
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 2
|
Peso líquido
|
0,025 kg
|
Cor
|
Natural
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
3,0 cm
|
Package 1 Length
|
5,5 cm
|
Package 1 Weight
|
29,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,691 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
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
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|