|
|
|
LZ1H6X5BD
Arrancador Tesys H 3kW-400V controlo 24VCC
|
|
|
Principal
Alcance
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys Hybrid
|
Nome abreviado do equipamento
|
LZ1H
|
Tipo de produto ou componente
|
Arrancador ultracompacto
|
Tipo de arrancador do motor
|
Directo nalinha
|
Identificação de pólos
|
3P
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
500 V AC
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
6,5 A a 500 V AC-53A
9 A a 500 V AC-51
5 A a 500 V AC-53A montagem lado a lado
7 A a 500 V AC-51 montagem lado a lado
|
Gama de regulação de protecção térmica
|
1,5…9 A
|
Alimentação do motor kW
|
1,5 kW a 220 V AC 0,65
1,5 kW a 230 V AC 0,65
2,2 kW a 380 V AC 0,65
3 kW a 400 V AC 0,65
3 kW a 415 V AC 0,65
3 kW a 440 V AC 0,65
3 kW a 500 V AC 0,65
|
Alimentação do motor hp
|
1 hp a 200 V AC
1,5 hp a 230 V AC
3 hp a 460 V AC
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Classe do disparo de sobrecarga
|
Classe 10Aem conformidade com IEC 60947-4-2
|
Complementar
Composição de contacto auxiliar
|
1 C/O sinalização de falhas
|
Limites de tensão do circuito de comando
|
19.2...30 V CC
|
Consumo de corrente
|
<= 40 mA a 24 V CC
|
Reposição
|
Manual
Reposição automática
Reposição eléctrica
|
Electrical durability
|
30 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
120 cyc/mn AC-51 50 %
6 cyc/mn AC-53A 50 %
|
Modo de montagem
|
Por clipes
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,2…2,5 mm² - rigidez do cabo: rígido
Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,25…2,5 mm² - rigidez do cabo: flexível - com extremidade do cabo
Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,2…2,5 mm² - rigidez do cabo: flexível - sem extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
0,5…0,6 N.m plano de Ø 2,5 mm chave de fendas 3 mm
|
Certificações
|
CULus
CE
|
Normas
|
IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kV
|
Grau de poluição
|
2
|
Largura
|
22,5 mm
|
Altura
|
99 mm
|
Profundidade
|
114,5 mm
|
Peso líquido
|
212 g
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…30 °C sem degradação
30…70 °C com degradação
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,6 cm
|
Package 1 Width
|
11,7 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Package 1 Weight
|
253,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,729 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|