Alcance
|
Multi 9
|
Nome do produto
|
Multi9 C60
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor miniatura
|
Nome abreviado do equipamento
|
C60BP
|
Aplicação do aparelho
|
Distribuição
|
Identificação de pólos
|
2P
|
Número de pólos protegidos
|
2
|
[In] corrente nominal
|
25 A a 25 °Cem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
Tipo de rede
|
AC
DC
|
Tecnologia do disparador
|
Termomagnético
|
Código da curva
|
C
|
Poder de corte
|
6 kA Icu a 440 V ACem conformidade com EN/IEC 60947-2
10 kA Icu a 415 V ACem conformidade com EN/IEC 60947-2
20 kA Icu a 240 V ACem conformidade com EN/IEC 60947-2
6 kA Icu a 440 V ACem conformidade com GB 14048.2
10 kA Icu a 415 V ACem conformidade com GB 14048.2
20 kA Icu a 240 V ACem conformidade com GB 14048.2
14 kA ar a 240 V ACem conformidade com UL 489
10 kA ar a 125 V DCem conformidade com UL 489
10 kA ar a 480Y/277 V ACem conformidade com UL 489
14 kA ar a 240 V ACem conformidade com CSA C22.2 No 5
10 kA ar a 480Y/277 V ACem conformidade com CSA C22.2 No 5
10 kA ar a 125 V DCem conformidade com CSA C22.2 No 5
|
Adequação para isolamento
|
Simem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
Normas
|
EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 489
CSA C22.2 No 5
|
Certificações do produto
|
IEC
CCC
CSA
UL
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
240 V AC 50/60 Hz
415 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
Limite de disparo magnético
|
8,5 x In +/- 20 % AC
12 x In +/- 20 % DC
|
[Ics] poder de corte nominal em serviço
|
4,5 kA 75 %em conformidade com EN/IEC 60947-2 - 440 V AC
7,5 kA 75 %em conformidade com EN/IEC 60947-2 - 415 V AC
15 kA 75 %em conformidade com EN/IEC 60947-2 - 240 V AC
4,5 kA 75 %em conformidade com GB 14048.2 - 440 V AC
7,5 kA 75 %em conformidade com GB 14048.2 - 415 V AC
15 kA 75 %em conformidade com GB 14048.2 - 240 V AC
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V ACem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
Indicação de posição do contacto
|
Sim
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
|
Sinalização local
|
Indicação ligado/desligado
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Distancias de 9 milímetros
|
4
|
Altura
|
103 mm
|
Largura
|
36 mm
|
Profundidade
|
72 mm
|
Cor
|
Cinzento
|
Durabilidade mecânica
|
20000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
10000 ciclos
|
Provisão para encravamento
|
Encravamento
|
Ligações - terminais
|
Terminal tipo túnel superior ou inferior)1…25 mm² AWG 18...AWG 8) - rígido
Terminal tipo túnel superior ou inferior)1…16 mm² AWG 18...AWG 8) - flexível com casquilho
Terminal tipo túnel superior ou inferior)1…16 mm² AWG 18...AWG 8) - flexível
|
Comprimento da tira do fio
|
14 mm for superior ou inferior connection
|
Binário de aperto
|
2,5 N.m superior ou inferior
|
Protecção de fuga à terra
|
Sem
|