Gama de produtos
|
Modicon
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor gerido TCP/IP Ethernet
|
Aplicação específica do produto
|
Para ambientes adversos
|
Conceito
|
Pronto Transparente
|
Protocolo da porta de comunicação
|
TCP/IP Ethernet
SSH
HTTP
HTTPS
SNMP
RS232
SFTP
SCP
LLDP
Telnet
SNTP
|
Porta Ethernet
|
100BASE-FX - 2 fibra óptica
10/100BASE-TX - 8 cabo de cobre
|
Número máximo de interruptores em cascata
|
Ilimitado
|
Cybersecurity
|
Endurecimento do porto
Segurança portuária baseada em IP
Segurança portuária baseada em MAC
Controlo de acesso com base em portas
Controlo de acesso baseado no papel
Missão RADIUS
HTTPS
Prevenção de DoS
ACL com base em VLAN
Pista de auditoria
Registo SNMP
Bandeira de pré-login
|
Tipo de ligação integrada
|
SC duplex fibra óptica
RJ45 blindado cabo de cobre
|
Meio de suporte de transmissão
|
Fibra Óptica Multimodo para fibra óptica
Cabo pares entrançados blindados CAT 5E para cabo de cobre
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m cabo de cobre
|
Comprimento da fibra óptica
|
4 km 62,5/125 µm
5 km 50/125 µm
|
Atenuação
|
0…11 dB 62,2/125 µm)
0…8 dB 50/125 µm)
|
Serviço Ethernet
|
Configuração via servidor Web
VLAN
Filtragem multicast
Controlo de fluxo de dados
Análise IGMP
SNMP Traps e SYSLOG
|
Serviço de comunicação
|
TFTP
Qualidade de Serviço (QoS)
Controlo portuário
Espelho da porta
Detecção de conflitos de endereço
|
Diagnostics run time
|
Contacto de sinal
Autoteste
Notificação MAC
|
Número máximo de interruptores num anel
|
50
|
Redundância
|
Anel HiPER
RSTP
Agregação de links
Link backup
Acoplamento de rede redundante
MRP
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V
|
Limites de tensão da alimentação
|
9,6…32 V SELV de CC
|
Consumo de energia em W
|
8 W
|
Ligação elétrica
|
Conector amovível 6 fonte de alimentação
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Marcação
|
CE
CULus
RCM
|
Função disponível
|
Estado de segurança
Alarmes (Armadilhas)
Informação do sistema
Relatório
|
Sinalização local
|
Parafontes de alimentação P1 P2 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo)
Paraestado do dispositivo 1 LED de Duas núcleos(verde / vermelho)
Paraestado da chave de memória 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo)
ParaDiagnóstico do Canal 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo)
|
Saída de alarme
|
1 contacto livre de tensão 1 A
|
Função de alarme
|
Falha na fonte de alimentação
Status do link de dados
Falha do switch
Temperature threshold
Redundância a falhas anel
Configuração incorrecta
Memória externa removida
|
Sistema de cablagem Ethernet
|
Interruptores TF
|
Largura
|
73 mm
|
Altura
|
142,8 mm
|
Profundidade
|
117,6 mm
|
Peso líquido
|
0,57 kg
|