|
|
|
MCSESU053F1CU0
Modicon Unmanaged Switch - 4 ports for copper + 1 port for fiber optic
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon
|
Tipo de produto ou componente
|
Comutador autónomo TCP/IP Ethernet
|
Conceito
|
Pronto Transparente
|
Protocolo da porta de comunicação
|
TCP/IP Ethernet
|
Porta Ethernet
|
10/100BASE-TX - 4 cabo de cobre
100BASE-FX - 1 fibra óptica
|
Número máximo de interruptores em cascata
|
Ilimitado
|
Complementar
Tipo de ligação integrada
|
RJ45 blindado cabo de cobre
SC duplex fibra óptica
|
Meio de suporte de transmissão
|
Cabo pares entrançados blindados CAT 5E para cabo de cobre
Fibra Óptica Multimodo para fibra óptica
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m cabo de cobre
|
Comprimento da fibra óptica
|
4 km 62,5/125 µm
5 km 50/125 µm
|
Atenuação
|
0…11 dB 62,2/125 µm)
0…8 dB 50/125 µm)
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V
|
Limites de tensão da alimentação
|
9,6…32 V SELV de CC
|
Consumo de energia em W
|
2,4 W
|
Ligação elétrica
|
Conector amovível 3 vias fonte de alimentação
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Marcação
|
CE
UL
RCM
|
Sinalização local
|
Parafonte de alimentação 1 LED(verde)
Parataxa de dados (ETH LINK) 1 LED por canal(amarelo)
Paraestado de ligação 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo)
|
Sistema de cablagem Ethernet
|
Interruptores TF
|
Largura
|
26 mm
|
Altura
|
102 mm
|
Profundidade
|
79 mm
|
Peso líquido
|
0,13 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…60 °C
|
Humidade relativa
|
10…95 % não-condensação
|
Índice de protecção IP
|
IP30
|
Directivas
|
2014/35/UE - directiva de baixa tensão
2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
|
Normas
|
UL 61010-2-201
PT/IEC 61131-2
|
Certificações de produtos
|
CE
UL
RCM
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,200 cm
|
Package 1 Width
|
16,300 cm
|
Package 1 Length
|
24,000 cm
|
Package 1 Weight
|
267,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,281 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|