|
|
|
METSECT5DE200
Transformador de corrente tropicalizado 2000 5 saída dupla para barras 54x102
|
|
|
Principal
Alcance
|
PowerLogic
|
Nome do produto
|
CT
|
Tipo de produto ou componente
|
Transformador de corrente
|
Corrente secundária
|
5 A
|
Classe de precisão
|
Classe 0,5 a 20 VA
Classe 1 a 25 VA
|
[In] corrente nominal
|
2000 A
|
Complementar
Tipo de transformador de corrente
|
Tropicalizado para barramento
|
Rácio do transformador de corrente
|
2000/5
|
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional
|
60 kA
|
Dinâmico corrente suportável
|
2.5 Ith
|
Factor de segurança
|
5
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] tensão estipulada de isolamento
|
3 kV
|
Modo de montagem
|
Montagem interna
|
Suporte de montagem
|
Barramento
|
Largura
|
Interno: 55 mm
Fora: 135 mm
|
Altura
|
Fora: 129 mm
Interno: 103 mm
|
Profundidade
|
Frame : 50 mm
Total : 85 mm
|
Peso líquido
|
0,792 kg
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
3 kV
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe B
|
Abertura de barras
|
102 x 54
|
Selagem
|
Sim
|
Ambiente
Normas
|
VDE 0414
IEC 61869-2
|
Certificações de produtos
|
CE
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Humidade relativa
|
0…95 %
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…50 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,8 cm
|
Package 1 Width
|
13,6 cm
|
Package 1 Length
|
17,0 cm
|
Package 1 Weight
|
832,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,807 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|