|
|
|
METSECT5HG020
Transformador de Corrente Núcleo Aberto - Tipo HG, p/ cabo - 0200A / 5A
|
|
|
Principal
Alcance
|
PowerLogic
|
Nome do produto
|
CT
|
Tipo de produto ou componente
|
Transformador de corrente
|
Corrente secundária
|
5 A
|
Classe de precisão
|
Classe 4,5 a 3 VA
|
[In] corrente nominal
|
200 A
|
Complementar
Tipo de transformador de corrente
|
Standard para cabo
Split core
|
Rácio do transformador de corrente
|
200/5
|
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional
|
240 A
|
Factor de segurança
|
5
|
Corrente admissível
|
12000 A durante 1 s
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
< 720 V 50 Hz
|
[Ui] tensão estipulada de isolamento
|
3 kV
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Largura
|
Fora: 59,2 mm
|
Altura
|
Fora: 96,4 mm
|
Profundidade
|
89,2 mm
|
Diâmetro
|
Interno 32,5 mm
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Class E
|
Diâmetro exterior do cabo
|
32,5 mm
|
Ligações - terminais
|
Cabo 2 cabo(s) 0,5…1,5 mm² 0,5 m
|
Ambiente
Normas
|
DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0414
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-5…50 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
336,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,2 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|