Tipo de transformador de corrente
|
Tropicalizado para barramento e cabo
|
Rácio do transformador de corrente
|
300/5
|
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional
|
18 kA
|
Dinâmico corrente suportável
|
2.5 Ith
|
Factor de segurança
|
5
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] tensão estipulada de isolamento
|
3 kV
|
Modo de montagem
|
Encaixe
Por parafusos
Montagem interna
|
Suporte de montagem
|
Barramento
Calha DIN
Placa de montagem
|
Largura
|
Fora: 60 mm
|
Altura
|
Fora: 85 mm
|
Profundidade
|
Frame : 43 mm
Total : 63 mm
|
Diâmetro
|
26 mm
|
Peso líquido
|
0,323 kg
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
3 kV
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe B
|
Diâmetro exterior do cabo
|
26 mm
|
Abertura de barras
|
32.5 x 15.5
40.5 x 12.5
|
Selagem
|
Sem
|