Tipo de transformador de corrente
|
Tropicalizado para barramento e cabo
|
Rácio do transformador de corrente
|
800/5
|
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional
|
48 kA
|
Dinâmico corrente suportável
|
2.5 Ith
|
Factor de segurança
|
5
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] tensão estipulada de isolamento
|
3 kV
|
Modo de montagem
|
Por parafusos
Montagem interna
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Barramento
Placa de montagem
Calha DIN
|
Largura
|
Fora: 70 mm
Interno: 41 mm
|
Altura
|
Fora: 95 mm
Interno: 41 mm
|
Profundidade
|
Frame : 45 mm
Total : 65 mm
|
Diâmetro
|
32 mm
|
Peso líquido
|
0,499 kg
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
3 kV
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe B
|
Diâmetro exterior do cabo
|
32 mm
|
Abertura de barras
|
40.5 x 10.5
32.5 x 20.5
25.5 x 25.5
|
Selagem
|
Sem
|