Schneider-Electric
 
METSECTR25500 Imagem Schneider electric
METSECTR25500
PowerLogic - Transformador de corrente Ropestyle - 5000 A - d=80 mm - lead=2.4 m
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance PowerLogic
Tipo de produto ou componente Current transducer
Acessório / categoria de peça separada Acessório de medição
Compatibilidade gama Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3555
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3565
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502A
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550A
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555A
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560A
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561A
Tipo de transformador de corrente Flexible core
Complementar
Ligação elétrica Cabo de ligação 2,4 m600 V
Corrente de medição 50…5000 A
Frequência da rede 50 Hz
Gama de medição de frequência 50…1500 Hz
Precisão de medição 1 %
Categoria de instalação IV
Grau de poluição 2
Espessura 8 mm
Altura Opened: 250 mm
Diâmetro Closed 80 mm
Ambiente
Grau de proteção IP IP67
Normas UL 61010-1
EN 61010-1
EN 61010-2-032
UL 61010-2-032
ANSI/IEEE C57.13
Certificações de produtos reconhecido por UL
cURus
CE
Humidade relativa 0…95 %
Temperatura do ar ambiente para operação -15…60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,800 cm
Package 1 Width 23,000 cm
Package 1 Length 32,000 cm
Package 1 Weight 143,300 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,920 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh free of SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Toxic heavy metal free Sim
Mercury free Sim
RoHS exemption information
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 24 meses