Schneider-Electric
 
METSECTV45063 Imagem Schneider electric
METSECTV45063
LVCT - TC de núcleo sólido 3 em 1 RJ45 - 45mm entraxe - 630A : 0.333V saída
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance PowerLogic
Tipo de produto ou componente Transformador de corrente
Acessório / categoria de peça separada Acessório de medição
Compatibilidade gama EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2210R
EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2220R
PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5310R
PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5320R
Tipo de transformador de corrente Triple solid core
Tensão de saída 0.333 V
Complementar
[In] corrente nominal 630 A
Frequência da rede 50 Hz
60 Hz
Precisão de medição +/- 0.5 %
Largura 140 mm
Altura 90 mm
Profundidade Body : 38 mm
Total : 54 mm
Distância entre centros 45 mm
Abertura de barras 31 x 31
Peso líquido 680 g
Ambiente
Normas EN 60044-8
EN 61869-2
Certificações de produtos CE
UL
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,7 cm
Package 1 Width 11 cm
Package 1 Length 16 cm
Package 1 Weight 525 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 8,978 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 24 meses