Aplicação do aparelho
|
Sub faturação
Monitoramento de energia
|
Análise da qualidade de energia
|
Distorção harmónica total
Até harmónica 31
|
Tipo de medição
|
Potência aparente min/max, total
Potência activa e reactiva min/max, total
Corrente min/max, avg
Tensão min/max, avg
Frequência min/max, avg
Distorção harmónica total de corrente THD (I) por fase
Distorção harmónica total de tensão THD (U) por fase
Fator de potência min/max, avg
Potência aparente total
Energia ativa e reativa total
|
Tipo de medição
|
Correntes no período de maior consumo
Potência ativa P, P1, P2, P3
Demand power P, Q, S
Potência reativa Q, Q1, Q2, Q3
Potência aparente S, S1, S2, S3
Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
Voltage U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3
Current I, I1, I2, I3
Calculated neutral current
Unbalance current
Peak demand power PM, QM, SM
|
Classe de precisão
|
Classe 1 energia reactivaem conformidade com IEC 62053-24
Classe 0.5S energia activaem conformidade com IEC 62053-22
Class 5 distorção harmónica (I THD e U THD)
|
Precisão de medição
|
Potência aparente +/- 0.5 %
Energia activa +/- 0.5 %
Energia reactiva +/- 1 %
Potência activa +/- 0.5 %
Tensão +/- 0.5 %
Fator de potência +/- 0.01
Corrente +/- 0.5 %
Frequência +/- 0.05 %
|
Corrente de medição
|
5…6000 mA
|
Tensão de medição
|
35…480 V AC 50/60 Hz entre fases
20…277 V AC 50/60 Hz entre a fase e o neutro
480…999000 V AC 50/60 Hz com VT externo
|
Gama de medição de frequência
|
45…65 Hz
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
80...277 V AC 45...65 Hz +/- 10 %
100...277 V DC +/- 10 %
|
Frequência da rede
|
50 Hz
60 Hz
|
Sinalização local
|
50 ms 120 V AC típico
50 ms 230 V AC típico
50 ms 125 V DC típico
|
[In] corrente nominal
|
1 A
5 A
|
Consumo de potência em VA
|
8 VA a 277 V AC
|
Consumo de potência em W
|
3,3 W fontes de energia (AC))
3,3 W a 277 V fontes de energia (CC))
|
Input impedance
|
Corrente (impedance <= 0.3 mOhm)
Tensão (impedance > 5 MOhm)
|
Inviolabilidade das definições
|
Protegido por código de acesso
|
Tipo de visor
|
LED de 7 segmentos
|
Cor de exposição
|
Vermelho
|
Capacidade de apresentação de mensagens
|
3 fields of 4 characters
|
Dígitos de apresentação
|
12 dígito(s) - 14,2 mm
|
Demand intervals
|
Configurable from 1 to 60 min
|
Informações apresentadas
|
Demand current past value)
Demand current present value)
Demand power past value)
Demand power present value)
Voltage
Current
Frequency
Energy consumption
Harmonic distortion
Power factor
Active power
Apparent power
Reactive power
Unbalanced in %
|
Tipo de Controlo
|
3 x botão
|
Sinalização local
|
Vermelho LED sinal de saída 1...9999000 pulse/ k_h (kWh, kVAh, kVARh)
Verde LED operação do módulo e comunicação integrada
|
Número de entradas
|
0
|
Número de saídas
|
0
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus RTU a 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps par / ímpar ou nenhuma - 2 fios, isolamento 2500 V
|
Suporte da porta de comunicação
|
Bloco do terminal de parafusos RS485
|
Registo de dados
|
Registos de energia
Carimbo de data/hora
Registo de consumos de energia
Min/max for 8 parameters
|
Função disponível
|
Real time clock
|
Taxa de amostragem
|
64 amostras/ciclo
|
Cybersecurity
|
Portos de comunicação habilitados/desabilitados
|
Serviço de comunicação
|
Remote monitoring
|
Certificações do produto
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
CULus conforming to CSA C22.2 No 61010-1
RCM
EAC
C-Tick
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Posição de montagem
|
Vertical
|
Suporte de montagem
|
Estrutura
|
Equipamento fornecido
|
1 x Manual de instalação
|
Measurement category
|
Category III 480 V
Category II 480…600 V
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe II
Isolamento duplo
|
Retardamento de chamas
|
V-0em conformidade com UL 94
|
Ligações - terminais
|
Transformador de corrente ligação de parafusos fundo) 6
Entradas de tensão ligação de parafusos parte superior) 4
|
Material
|
Policarbonato
|
Largura
|
96 mm
|
Profundidade
|
Total : 76,09 mm
Incorporado : 61,64 mm
|
Altura
|
96 mm
|
Peso líquido
|
300 g
|
Código de compatibilidade
|
PM2130
|