Análise da qualidade de energia
|
Até à harmónica de ordem 15
|
Aplicação do aparelho
|
Multi tarifa
Monitoramento de energia
Sub faturação
|
Tipo de medição
|
Potência activa e reactiva
Potência aparente
Corrente
Tensão
Energia
Fator de potência
Frequência
Distorção harmónica total de corrente THD (I)
Distorção harmónica total de tensão THD (U)
|
Supply voltage
|
100...277 V AC 45...65 Hz
173...480 V AC 45...65 Hz
100...300 V DC
|
Frequência da rede
|
60 Hz
50 Hz
|
[In] corrente nominal
|
5 A
1 A
|
Type of network
|
1P + N
3P
3P + N
|
Consumo de potência em VA
|
5 VA
|
Tipo de visor
|
LCD retroiluminado
|
Resolução de visualização
|
128 x 96 pixels
|
Taxa de amostragem
|
32 Amostras / Ciclo
|
Corrente de medição
|
0,02…1,2 A
0,05…6 A
|
Tipo da entrada analógica
|
Corrente 0...5 A
Corrente 0...1 A
|
Tensão de medição
|
50…330 V AC 45...65 Hz directo
50…330 V AC 45...65 Hz fase para neutro
80…570 V AC 45...65 Hz directo
80…570 V AC 45...65 Hz fase para fase
570…999000 V AC 45...65 Hz com VT externo
|
Gama de medição de frequência
|
45…65 Hz
|
Número de entradas
|
0
|
Precisão de medição
|
Corrente 0,3% 0.5...6 A
Corrente 0,5% 0.1...1.2 A
Tensão 0,3% 50...330 V
Tensão 0,3% 80...570 V
|
Classe de precisão
|
Classe 0.5S energia activaem conformidade com IEC 62053-22
Classe 1 energia activaem conformidade com IEC 62053-21
Classe 2 energia reactivaem conformidade com IEC 62053-23
Classe C energia activaem conformidade com EN 50470-3
|
Número de saídas
|
0
|
Informações apresentadas
|
Tarifa 4)
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus a 9.6...38.4 kbauds
|
Suporte da porta de comunicação
|
RS485
|
Registo de dados
|
Carimbo de data/hora
Valores instantâneos mín./máx.
5 alarmes
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Normas
|
BS EN 61557-12
IEC 61557-12
EN 61557-12
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11
IEC 62052-11
EN 62052-11
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62053-22
IEC 62053-22
EN 62052-22
BS EN 62053-23
IEC 62053-23
EN 62052-23
BS EN 61010-1
EN 61010-1
IEC 61010-1
UL 61010-1
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
|
Certificações do produto
|
CEem conformidade com IEC 61010-1 segurança)
CEem conformidade com EN 61557-12 power monitor)
CEem conformidade com EN/IEC 61326-1 EMC)
UKCAem conformidade com BS EN 61010-1 segurança)
UKCAem conformidade com BS EN 61557-12 power monitor)
UKCAem conformidade com BS EN 61326-1 EMC)
CULusem conformidade com EN 61010-1 segurança)
CULusem conformidade com UL 61010-1 segurança)
EAC sub-meter)
RCM
|
Largura
|
90 mm
|
Profundidade
|
70 mm
|
Altura
|
95 mm
|
Peso líquido
|
0,26 kg
|