Análise da qualidade de energia
|
Até à harmónica de ordem 15
|
Aplicação do aparelho
|
Monitoramento de energia
|
Tipo de medição
|
Corrente
Tensão
Frequência
Fator de potência
Energia
Potência activa e reactiva
|
Supply voltage
|
90...450 V AC 45...65 Hz
100...300 V DC
|
Frequência da rede
|
50 Hz
60 Hz
|
[In] corrente nominal
|
5 A
1 A
|
Type of network
|
3P
1P + N
3P + N
|
Consumo de potência em VA
|
11 VA a 415 V
|
Sinalização local
|
80 ms 120 V AC típico
100 ms 230 V AC típico
100 ms 415 V AC típico
|
Tipo de visor
|
Monochrome graphic LCD
|
Resolução de visualização
|
128 x 128 pixels
|
Taxa de amostragem
|
64 amostras/ciclo
|
Corrente de medição
|
50…8500 mA
|
Tipo da entrada analógica
|
Tensão (impedance 5 MOhm)
Corrente (impedance <= 0.3 mOhm)
|
Tensão de medição
|
35…760 V AC 45...65 Hz entre fases
20…440 V AC 45...65 Hz entre a fase e o neutro
|
Gama de medição de frequência
|
45…65 Hz
|
Número de entradas
|
0
|
Precisão de medição
|
Energia activa +/- 0.5 %
Energia reactiva + / - 2%
Potência activa +/- 0.5 %
Potência aparente +/- 0.5 %
Frequência +/- 0.05 %
Fator de potência +/- 0.5
Corrente +/- 0.5 %
Tensão +/- 0.5 %
Potência aparente +/- 0.5 %
Potência reactiva + / - 2%
|
Classe de precisão
|
Classe 0.5S energia activaem conformidade com IEC 62053-22
|
Número de saídas
|
1 digital
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus RTU e ASCII a 9,6, 19,2 e 38,4 kbauds par / ímpar ou nenhuma - 2 fios, isolamento 2500 V
JBUS
|
Suporte da porta de comunicação
|
RS485
|
Registo de dados
|
Carimbo de data/hora
Valores instantâneos mín./máx.
|
Ligações - terminais
|
Circuito de tensão bloco do terminal de parafusos4
Circuito de controlo bloco do terminal de parafusos2
Transformador de corrente bloco do terminal de parafusos6
Circuito de entrada/saída bloco do terminal de parafusos6
Ligação RS485 bloco do terminal de parafusos4
|
Modo de montagem
|
Montagem encastrada
|
Suporte de montagem
|
Estrutura
|
Normas
|
IEC 61557-12:2015
EN 50470-1
UL 61010-1
IEC 62053-24
IEC 60529
EN 50470-3
IEC 62053-22:2020
IEC 62053-23:2020
IEC 62052-11:2020
IEC 62052-31:2015
|
Certificações do produto
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
MID conforming to EN 50470-1
MID conforming to EN 50470-3
|
Largura
|
96 mm
|
Profundidade
|
72 mm
|
Altura
|
96 mm
|
Peso líquido
|
380 g
|
Compatibilidade electromagnética
|
Teste de imunidade contra sobretensão classe A conforming to IEC 61000-4-5
Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão nível 4 conforming to IEC 61000-4-11
Limites para emissões de correntes harmónicas classe A conforming to IEC 61000-3-2
Descarga eletroestática nível 4 conforming to IEC 61000-4-2
Perturbações de RF por condução nível 3 conforming to IEC 61000-4-6
Campo magnético na frequência de potência nível 4 conforming to IEC 61000-4-8
Emissões por condução e por radiação classe B conforming to EN 55022
Imunidade a perturbações guiadas - test level: 150 kHz...80 MHz conforming to IEC 61000-4-6
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosão conforming to IEC 61000-4-4
Teste de imunidade ao campo electromagnético de radiofrequência com radiação conforming to IEC 61000-4-3
Teste de imunidade contra sobretensão conforming to IEC 61000-4-5
Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão conforming to IEC 61000-4-11
Limitação das variações e flutuações de tensão e tremulação em baixa tensão conforming to IEC 61000-3-3
Perturbações de RF por condução conforming to IEC 61000-4-6
Imunidade a ondas de descarga conforming to IEC 61000-4-12
|
Grau de proteção IP
|
IP54 ecrã: conforming to IEC 60529
IP30 posterior: conforming to IEC 60529
|
Humidade relativa
|
5…95 % a 50 °C não-condensação
|
Grau de poluição
|
2
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C metro
-20…70 °C ecrã
-25…-20 °C with reduced performance) ecrã
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m CAT III
3000 m CAT II
|