Análise da qualidade de energia
|
Até harmónica 63
|
Tipo de medição
|
Measured neutral current
Calculated ground current
|
Aplicação do aparelho
|
Multi tarifa
Medida das WAGES
Porta de entrada
Monitoramento de energia
|
Tipo de medição
|
Corrente
Tensão
Frequência
Fator de potência
Energia
Potência activa e reactiva
|
Supply voltage
|
100...300 V DC
90...528 V AC 45...65 Hz
|
Frequência da rede
|
60 Hz
50 Hz
|
[In] corrente nominal
|
5 A
1 A
|
Type of network
|
3P
3P + N
1P + N
|
Consumo de potência em VA
|
16 VA a 480 V
|
Sinalização local
|
35 ms 120 V AC típico
129 ms 230 V AC típico
50 ms 125 V DC típico
|
Tipo de visor
|
LCD retroiluminado
|
Resolução de visualização
|
128 x 128 pixels
|
Taxa de amostragem
|
128 amostras / ciclo
|
Corrente de medição
|
50…10000 mA
|
Tipo da entrada analógica
|
Tensão (impedance 5 MOhm)
Corrente (impedance <= 0.3 mOhm)
|
Tensão de medição
|
20…400 V AC 45...65 Hz entre a fase e o neutro
20…828 V AC 45...65 Hz entre fases
|
Gama de medição de frequência
|
45…65 Hz
|
Número de entradas
|
4 digital
|
Precisão de medição
|
Potência aparente +/- 0.5 %
Frequência +/- 0.05 %
Energia activa +/- 0.2 %
Energia reactiva +/- 1 %
Potência activa +/- 0.2 %
Tensão +/- 0.1 %
Fator de potência +/- 0.005
Corrente +/- 0.15 %
Potência reactiva +/- 1 %
|
Classe de precisão
|
Classe 0.2S energia activaem conformidade com IEC 62053-22
|
Número de saídas
|
2 digital
|
Informações apresentadas
|
Tarifa 8)
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus RTU e ASCII a 9,6, 19,2 e 38,4 kbauds par / ímpar ou nenhuma - 2 fios, isolamento 2500 V
JBUS
Modbus TCP/IP a 10/100 Mbit/s, isolamento 2500 V
Ethernet Modbus TCP/IP ligação em cadeia
BACnet IP
DNP3 over ethernet
|
Suporte da porta de comunicação
|
RS485
Ethernet
|
Gateway de comunicações
|
Ethernet/serial
|
Registo de dados
|
Registos manutenção
Registos de dados
Registo de alarmes
Registos de eventos
Valores instantâneos mín./máx.
Carimbo de data/hora
|
Capacidade de memória
|
1.1MB
|
Serviços web
|
Notificação de alarme por correio electrónico
Servidor web
Diagnóstico via páginas Web predefinidas
Visualização de dados em tempo real
|
Serviço Ethernet
|
SNMP-Traps
Cliente SNTP
|
Ligações - terminais
|
Circuito de tensão bloco do terminal de parafusos4
Circuito de controlo bloco do terminal de parafusos2
Transformador de corrente bloco do terminal de parafusos6
Ligação RS485 bloco do terminal de parafusos4
Entrada digital bloco do terminal de parafusos8
Saída digital bloco do terminal de parafusos4
Rede Ethernet RJ45 connector2
|
Modo de montagem
|
Montagem encastrada
|
Suporte de montagem
|
Estrutura
|
Normas
|
IEC 60529
EN 50470-1
UL 61010-1
IEC 62053-24
EN 50470-3
IEC 62053-22:2020
IEC 61557-12:2015
ANSI C12.20
IEC 62053-23:2020
IEC 62052-11:2020
IEC 62052-31:2015
|
Certificações do produto
|
CEem conformidade com IEC 61010-1
CULusem conformidade com UL 61010-1
MIDem conformidade com EN 50470-1
MIDem conformidade com EN 50470-3
|
Largura
|
96 mm
|
Profundidade
|
72 mm
|
Altura
|
96 mm
|
Peso líquido
|
450 g
|