|
|
|
MTN5185-0000
DALI insert
|
|
|
Principal
Alcance
|
Merten
|
Compatibilidade de gama
|
PlusLink
|
Tipo de produto ou componente
|
Unidade de controlo multifunções
|
Apresentação do dispositivo
|
Mecanismo de fixação de quadro
|
Complementar
Aplicação do aparelho
|
Light control
|
Tipo de tecnologia
|
Electrónico
|
Tipo de rede de comunicação
|
DALI
|
Montagem de dispositivos
|
Encastrado
|
Modo de fixação
|
Por parafusos e garras
|
Número de rocker
|
1
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
220/230 V AC 50/60 Hz
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-5…35 °C
|
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Altura
|
71 mm
|
Largura
|
71 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,600 cm
|
Package 1 Width
|
7,700 cm
|
Package 1 Length
|
7,800 cm
|
Package 1 Weight
|
98,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
20,600 cm
|
Package 2 Width
|
31,300 cm
|
Package 2 Length
|
40,600 cm
|
Package 2 Weight
|
5300,000 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|