Schneider-Electric
 
MTN5190- scope
MTN5190-0000
Central unit insert
Schneider Electric
Características
Principal
Marca do produto Schneider Electric
Alcance Merten
Nome do produto Merten inserts
Tipo de produto ou componente Central unit insert
Apresentação do dispositivo Mecanismo
Tipo de tecnologia Electrónico
Complementar
Tipo de controlo Botão
Sensor de movimento
Cronômetro
Infravermelhos e botão
Rádio e botão
Modo de fixação Por parafusos e garras
[Ue] tensão operacional nominal 230 V
Frequência da rede 50/60 Hz
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,3 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 120,8 g
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 24 meses