|
|
|
MTN536400
M-Elegance - Termóstato com comutador - 230V - 5 A
|
|
|
Principal
Alcance
|
Merten
|
Tipo de produto ou componente
|
Termóstato
|
Apresentação do dispositivo
|
Mecanismo de fixação de quadro
|
Complementar
Montagem de dispositivos
|
Encastrado
|
Modo de fixação
|
Por parafusos
|
Aplicação do aparelho
|
Room
|
Tipo de tecnologia
|
Electromecânico
|
Aplicação específica do produto
|
Aquecimento e arrefecimento
|
Função disponível
|
Com feedback térmico
Com sensor bimetálico
|
Histerese
|
0.5 K
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 A/F
|
[In] corrente nominal
|
5 A
|
[Ue] tensão operacional nominal
|
230 V
|
Tipo de rede
|
AC
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Altura
|
71 mm
|
Largura
|
71 mm
|
Profundidade
|
26 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,700 cm
|
Package 1 Width
|
7,800 cm
|
Package 1 Length
|
7,800 cm
|
Package 1 Weight
|
78,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
18,500 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,965 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
2000
|
Package 3 Height
|
110,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
173,600 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|