|
|
|
MTN542895
Capacitor, AC 230 V, 0.33 µF
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Merten inserts
|
Tipo de produto ou componente
|
Condensador
|
Complementar
[Ue] tensão operacional nominal
|
230 V
|
Capacidade de carga
|
0,33 µF
|
Comprimento
|
25 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,4 cm
|
Package 1 Length
|
7,4 cm
|
Package 1 Weight
|
15,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,66 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|