|
|
|
MTN6003-0012
Atuador de estores/interrutores, Spacelogic knx, 2 elementos, embutido, 3 entradas binárias, KNX Secure
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
SpaceLogic KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Actuador do interruptor cego
|
Modo de funcionamento
|
Sistema bus KNX
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Rated input
|
Sinal de tensão (SELV) 3 x binário
|
Complementar
Suporte de montagem
|
Encastrado
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[In] corrente nominal
|
16 A
|
Número de saídas
|
2
|
Tipo de carga
|
Motor, 230 V AC
Lâmpada incandescente <= 2500 W, 230 V AC
High voltage halogen lamp <= 2500 W, 230 V AC
Lâmpada LED <= 400 W, 230 V AC
Capacitivo, 16 A, 140 µF, 230 V AC
Carga resistiva 2500 W
|
Maximum cable length
|
10 m para entrada
|
Largura
|
48 mm
|
Altura
|
28 mm
|
Profundidade
|
50 mm
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-5…45 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Package 1 Weight
|
121,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
7,754 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|