|
|
|
MTN617119
Botão de pressão de 1 elemento plus, branco polar, brilhante, System m
|
|
|
Principal
Alcance
|
KNX
|
Design
|
System M
M-Elegance
M-Plan glass
M-Arc
M-Plan
M-Smart
M-Star
|
Tipo de produto ou componente
|
Botão de pressão
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Cor
|
Branco polar
|
Complementar
Montagem de dispositivos
|
Encastrado
|
Número de teclas de FUNÇÃO
|
2
|
Sinalização local
|
LED
|
Localização de marcação
|
Marcação no suporte de legenda
|
Material
|
Plástico brilhante
|
Tonalidade
|
Branco polar
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,400 cm
|
Package 1 Length
|
7,800 cm
|
Package 1 Weight
|
64,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
19,400 cm
|
Package 2 Width
|
30,900 cm
|
Package 2 Length
|
46,600 cm
|
Package 2 Weight
|
4,282 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|