|
|
|
MTN6185-6034
Botão de pressão Pro Antracite D-Life, temperatura de sensores, modo tátil
|
|
|
Principal
Design
|
System Design
|
Tipo de produto ou componente
|
Botão de pressão
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Cor
|
Antracite
|
Complementar
Tipo de controlo
|
Touch type
Touchless
|
Tipo do sensor
|
Temperature
|
Montagem de dispositivos
|
Encastrado
|
Número de teclas de FUNÇÃO
|
4
|
Função disponível
|
Pulse edges trigger 1-, 2-, 4- or 8-bit telegrams
Express setting: Calls up a pre-set configuration
Push-button with 1 to 4 operating buttons
Night mode: LEDs light up with reduced brightness
Programmable with ETS4 and higher
Pulse edges with 2-byte telegrams
With status displays
Blind (single/dual-surface)
Backlit symbols
Disable functions
Scene retrieval
Behaviour and brightness of the status displays
8-bit linear regulator
Switching, toggling, dimming (single/dual-surface)
Dismantling protection with accesories
Advanced setting: Individual configuration
Scene saving
Proximity function
|
Sinalização local
|
1 LED por canal branco/verde)
|
Marcação
|
Com simbolos
|
Material
|
Plástico
|
Tonalidade
|
Antracite
|
Tratamento de superfície
|
Envernizado
|
Largura
|
71 mm
|
Altura
|
71 mm
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Package 1 Weight
|
100,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,405 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|