|
|
|
MTN6214-0325
Botão de pressão de 4 elementos com termóstato temperatura, unidade ctrl, branco ativo, System m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização OUT 09, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
Merten
|
Design
|
System M
M-Star
M-Plan glass
M-Arc
M-Elegance
M-Plan
M-Smart
|
Tipo de produto ou componente
|
Termóstato
|
Apresentação do dispositivo
|
Mechanism with fixing frame and central plate
|
Aplicação do aparelho
|
Room
|
Tonalidade
|
Branco activo RAL 9016)
|
Complementar
Tipo de tecnologia
|
Electrónico
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Função disponível
|
Com controlador de temperatura
Com relógio temporizador
|
Tipo de definição
|
Ajuste manual do ponto de regulação
|
Robustez Mecânica
|
Com Protecção anti-Roubo UO anti-desmontagem
|
Tratamento de superfície
|
Antibacteriano
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,1 cm
|
Package 1 Width
|
7,7 cm
|
Package 1 Length
|
15,0 cm
|
Package 1 Weight
|
138,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
35
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,19 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|