Schneider-Electric
 
MTN625614 Imagem Schneider electric
MTN625614
Módulo pbtn de 2 gng c. 1/0 e impressão de seta para cima/baixo, antracite, System m
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos KNX
Design M-Plan glass
M-Elegance
M-Star
System M
M-Arc
M-Smart
M-Plan
Tipo de produto ou componente Interruptor táctil
Tipo de barramento KNX
Complementar
Destino do produto Sistema de barramento
Material Policarbonato mate
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 16,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,96 kg
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months