|
|
|
MTN630614
Detetor de presença KNX Argus 180/2,20 m embutido, antracite, System M
|
|
|
Principal
Alcance
|
KNX
|
Design
|
M-Smart
M-Star
System M
M-Arc
M-Plan glass
M-Elegance
M-Plan
|
Tipo de produto ou componente
|
Detector de presença
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Tonalidade
|
Antracite
|
Complementar
Apresentação do dispositivo
|
Mechanism with fixing frame and central plate
|
Número de canais
|
5
|
Tipo de protecção
|
Protecção de zona de contracção
|
Tipo de definição
|
Sensibilidade luminosa ajustável
|
Ciclo de funcionamento
|
15300 minutos
|
Amplitude de atraso de tempo
|
0...1 s ligado)
|
Detecção de rosto
|
Lateral 8 m
|
Ângulo de detecção
|
180° horizontal
|
Material
|
Plástico mate
|
Montagem de dispositivos
|
Encastrado
|
Altura de montagem
|
2,2 m
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,700 cm
|
Package 1 Width
|
7,700 cm
|
Package 1 Length
|
9,300 cm
|
Package 1 Weight
|
92,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
19,800 cm
|
Package 2 Width
|
30,600 cm
|
Package 2 Length
|
40,900 cm
|
Package 2 Weight
|
3,146 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|