|
|
|
MTN632760
ARGUS de knx de 180/2,20 m embutido, alumínio, System m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização OUT 09, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
Merten
|
Design
|
M-Arc
System M
M-Elegance
M-Smart
M-Plan
M-Star
M-Plan glass
|
Tipo de produto ou componente
|
Detector de movimento
|
Apresentação do dispositivo
|
Mechanism with fixing frame and central plate
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Número de canais
|
5
|
Tonalidade
|
Alumínio
|
Complementar
Tipo de definição
|
Sensibilidade luminosa ajustável
|
Montagem de dispositivos
|
Encastrado
|
Altura de montagem
|
2,2 m
|
Ciclo de funcionamento
|
15300 minutos
|
Atraso
|
1 Segundo ligado
|
Área de detecção de movimento
|
16 m
|
Ângulo de detecção
|
180° horizontal
|
Detecção de rosto
|
Lateral 8 m
|
Tipo de protecção
|
Protecção de zona de contracção
|
Material
|
Plástico mate
|
Tratamento de superfície
|
Envernizado
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,9 cm
|
Package 1 Width
|
7,6 cm
|
Package 1 Length
|
7,6 cm
|
Package 1 Weight
|
92,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,17 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|