|
|
|
MTN647593
MODULO ATUADOR REG-K/4X230/16 AM
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Actuador do interruptor
|
Modo de funcionamento
|
Manual
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Informações adicionais do dispositivo modular
|
Conectável com fases diferentes
|
Número de contactos
|
4
|
Complementar
Número total de módulos de 18 mm
|
4
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
[Ue] tensão operacional nominal
|
230 V
|
Frequência da rede
|
50...60 Hz
|
[In] corrente nominal
|
16 A
|
Tipo de carga
|
Lâmpadas incandescentes <= 3600 W, 230 V AC
Lâmpadas de halogéneo <= 2500 W, 230 V AC
Capacitivo, 16 A, 200 µF, 230 V AC
Lâmpadas fluorescentes <= 2500 VA, 230 V AC
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,200 cm
|
Package 1 Width
|
12,900 cm
|
Package 1 Length
|
15,900 cm
|
Package 1 Weight
|
342,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,798 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|