|
|
|
MTN647595
MODULO ATUADOR REG-K/4X230/16 AM DC
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Actuador do interruptor
|
Modo de funcionamento
|
Manual
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Informações adicionais do dispositivo modular
|
Conectável com fases diferentes
|
Número de contactos
|
4
|
Complementar
Função disponível
|
Detecção de corrente
|
Número total de módulos de 18 mm
|
4
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
[Ue] tensão operacional nominal
|
230 V
|
Frequência da rede
|
50...60 Hz
|
[In] corrente nominal
|
0,1…16 A
|
Tipo de carga
|
Lâmpadas incandescentes <= 3600 W, 230 V AC
Lâmpadas de halogéneo <= 2500 W, 230 V AC
Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo <= 2500 VA, 230 V AC
Capacitivo, 16 A, 200 µF, 100...240 V AC
Motor <= 1000 W, 230 V AC
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,100 cm
|
Package 1 Width
|
13,600 cm
|
Package 1 Length
|
15,900 cm
|
Package 1 Weight
|
372,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
19,700 cm
|
Package 2 Width
|
30,600 cm
|
Package 2 Length
|
40,400 cm
|
Package 2 Weight
|
4,106 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|