Principal
Gama de produtos
|
KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Actuador do interruptor
|
Modo de funcionamento
|
Manual
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Informações adicionais do dispositivo modular
|
Conectável com fases diferentes
|
Número de contactos
|
8
|
Complementar
Número total de módulos de 18 mm
|
8
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
[Ue] tensão operacional nominal
|
100 .. 0240 V
|
Frequência da rede
|
50...60 Hz
|
[In] corrente nominal
|
16 A
|
Tipo de carga
|
Lâmpadas incandescentes <= 3600 W, 230 V AC
Lâmpadas de halogéneo <= 2500 W, 230 V AC
Lâmpadas incandescentes <= 1600 W, 100 V AC
Lâmpadas incandescentes <= 3840 W, 240 V AC
Lâmpadas de halogéneo <= 1086 W, 100 V AC
Lâmpadas de halogéneo <= 2608 W, 240 V AC
Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo <= 1086 VA, 100 V AC
Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo <= 2500 VA, 230 V AC
Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo <= 2608 VA, 240 V AC
Capacitivo, 16 A, 200 µF, 100...240 V AC
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,300 cm
|
Package 1 Width
|
13,000 cm
|
Package 1 Length
|
28,000 cm
|
Package 1 Weight
|
626,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,148 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|