|
|
|
MTN649804
Atuador de estores REG-K/4x/10 com modo manual, cinzento-claro
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Actuador cego
|
Modo de funcionamento
|
Manual
Sistema bus KNX
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Complementar
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
100 .. 0240 V AC 50...60 Hz
|
[In] corrente nominal
|
10 A
|
Número de saídas
|
4
|
Tipo de carga
|
Motor 434 W, 100 V AC
Motor 1000 W, 230 V AC
Motor 1043 W, 240 V AC
|
Sinalização local
|
LED
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
16,0 cm
|
Package 1 Weight
|
385,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,166 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|