|
|
|
MTN6502-0101
Calha DIN da interface USB spacelogic knx
|
|
|
Principal
Alcance
|
SpaceLogic KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Interface USB
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Cor
|
Schneider white
|
Código de cor
|
RAL 9003
|
Segmento de mercado
|
Residencial
Commercial
|
Complementar
Tipo de conector
|
USB tipo C
|
Protocolo da porta de comunicação
|
USB
KNX
KNX long frame
|
Taxa de transmissão
|
12 Mbit/s
9600 bit/s
|
Total number of 18 mm modules
|
1
|
Sinalização local
|
2 LEDs
|
Material
|
PC
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Função disponível
|
Supports KNX Secure
|
Ambiente
Humidade relativa
|
5…93 %
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-5…45 °C
|
Normas
|
Directiva CEM
EN 50491-3
EN 50491-5-2
EN 50491-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 50581 : 2012
|
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
82,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,717 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|