|
|
|
MTN6513-1202
Fonte de alimentação, Spacelogic knx, REG-K/640 mA
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
SpaceLogic KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Fonte de alimentação
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Topologia
|
TP256
|
Equipamento fornecido
|
Estrangulamento da linha
|
Cor
|
Branco
|
Complementar
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Tensão nominal
|
180…264 V AC 50...60 Hz
|
Consumo de potência máximo em W
|
2,9 W
|
Maximum short-circuit current
|
1,5 A
|
Corrente de saída máxima
|
640 mA
|
Tensão de saída
|
30 V CC
|
Tipo de fonte de alimentação
|
SELV
|
Sinalização local
|
LED
|
Ligações - terminais
|
0.5...4 mm² terminal de parafuso para sólido cabo(s)
0.5...4 mm² terminal de parafuso para entrançado cabo(s)
0.5...2.5 mm² terminal de parafuso para stranded with sleeve cabo(s)
|
Altura
|
90 mm
|
Largura
|
72 mm
|
Profundidade
|
65 mm
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-5…45 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Humidade relativa
|
93 % não-condensação
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|
Directivas
|
89/336/EEC - compatibilidade electromagnética
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,3 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
15,8 cm
|
Package 1 Weight
|
351 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
28
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
10,774 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
224
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
98,192 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|