Schneider-Electric
 
MTN6600- scope
MTN6600-0603
Knx Merten - Medidor de energia - 3 x 230 V - 16 A
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos KNX
Tipo de produto ou componente Central de medida de energia
Tipo de barramento KNX
Número de canais 3
Cor Branco(RAL 9003)
Complementar
Tipo de medição Potência
Corrente
Energy consumption
Função disponível Energy management
Alarm threshold
Adjustable tolerance
[Us] tensão de alimentação nominal 24 V DC, <12,5 mA
Tensão de entrada 230 V AC 50/60 Hz
Corrente de entrada 16 A por canal
Classe de precisão Classe 1 energia activaem conformidade com IEC 61557-12
Precisão de medição Potência +/- 10 %
Corrente +/- 10 %
Tipo de entrada Current transformer 0...20 mA
18 mm 4
Suporte de montagem Calha DIN
Tipo de Controlo Accionado manualmente modo de programa
Sinalização local Verde LED para RUN
Vermelho LED para modo de programa
Verde e vermelho LED para estado do canal
Ligações - terminais Terminal de barramento para KNX bus
2,5 mm² terminais de parafuso para entrada
Altura 90 mm
Largura 72 mm
Profundidade 65 mm
Ambiente
Grau de proteção IP IP20
Temperatura do ar ambiente para operação -5…45 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,300 cm
Package 1 Width 12,700 cm
Package 1 Length 15,900 cm
Package 1 Weight 242,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 19,400 cm
Package 2 Width 30,700 cm
Package 2 Length 40,600 cm
Package 2 Weight 2,794 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
print Perfil de circularidade
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 24 meses