|
|
|
MTN663591
Sensor de vento com interface de 0-10 V, branco polar
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensor de vento
|
Cor
|
Branco polar
|
Complementar
Tipo de barramento
|
KNX
|
Montagem do dispositivo
|
Superfície
|
Tonalidade
|
Branco polar RAL 9010)
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP65
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,600 cm
|
Package 1 Width
|
24,900 cm
|
Package 1 Length
|
26,200 cm
|
Package 1 Weight
|
808,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
29,900 cm
|
Package 2 Width
|
35,000 cm
|
Package 2 Length
|
41,200 cm
|
Package 2 Weight
|
2,070 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|