|
|
|
MTN663594
SENSOR CREPUSCULAR COM SAIDA 0-10V
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensor de brilho
|
Cor
|
Cinzento claro
|
Complementar
Tipo de barramento
|
KNX
|
Montagem do dispositivo
|
Superfície
|
Tonalidade
|
Cinzento claro RAL 7035)
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP65
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,4 cm
|
Package 1 Width
|
3,7 cm
|
Package 1 Length
|
7,9 cm
|
Package 1 Weight
|
103,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
70
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,62 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|