|
|
|
MTN663991
SENSOR EXTERNO DE TEMPERATURA E LUMINOSI
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensor de brilho e temperatura
|
Cor
|
Cinzento claro
|
Complementar
Tipo de barramento
|
KNX
|
Função disponível
|
Com unidade de acoplamento de barramento integrada
|
Montagem do dispositivo
|
Superfície
|
Tonalidade
|
Cinzento claro RAL 7035)
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP54
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,400 cm
|
Package 1 Width
|
7,700 cm
|
Package 1 Length
|
12,400 cm
|
Package 1 Weight
|
156,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
20,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,700 cm
|
Package 2 Length
|
40,400 cm
|
Package 2 Weight
|
4,174 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|