|
|
|
MTN668991
Bateria de gel de chumbo
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Bateria
|
Tipo de bateria
|
Lead gel
|
Complementar
[Ue] tensão operacional nominal
|
12 V
|
Capacidade da bateria
|
18 Ah
|
Material
|
Plástico: caixa
|
Altura
|
166 mm
|
Largura
|
72 mm
|
Comprimento
|
180 mm
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-15…40 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,3 cm
|
Package 1 Width
|
17,8 cm
|
Package 1 Length
|
27,3 cm
|
Package 1 Weight
|
6,72 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|