|
|
|
MTN6725-0003
KNX DALI-Gateway Basic 1 Canal (64/16)
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Gateway KNX DALI
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Função disponível
|
Software actualizável
|
Complementar
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
[Ue] tensão operacional nominal
|
100 .. 0240 V
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
Protocolo da porta de comunicação
|
DALI
|
Sinalização local
|
LED
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,200 cm
|
Package 1 Width
|
13,300 cm
|
Package 1 Length
|
15,800 cm
|
Package 1 Weight
|
208,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
28
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,384 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|