|
|
|
MTN6805-0008
Spacelogic KNX Extensão Atuador Binário/Estores 8 C 10AX/16AC2
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
SpaceLogic KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Dispositivo de controlo combinado
|
Modo de funcionamento
|
Sistema bus KNX
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Rated input
|
ON/OFF status
|
Complementar
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
250 V AC 50/60 Hz
|
[In] corrente nominal
|
16 A
10 A
|
Número de saídas
|
8
4
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,700 cm
|
Package 1 Width
|
12,400 cm
|
Package 1 Length
|
15,700 cm
|
Package 1 Weight
|
369,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,596 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|