|
|
|
MTN682191
MODULO DE ENTRADA ANALOGICA KNX REG-K/4 GANG
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Entrada analógica
|
Destino do produto
|
Sistema bus KNX
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Complementar
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Tipo da entrada analógica
|
Entrada analógica de tensão
Entrada analógica de corrente
|
Número de entradas
|
4
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,200 cm
|
Package 1 Width
|
13,400 cm
|
Package 1 Length
|
16,000 cm
|
Package 1 Weight
|
228,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
20,900 cm
|
Package 2 Width
|
30,800 cm
|
Package 2 Length
|
40,500 cm
|
Package 2 Weight
|
2,666 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|